Menu Ricerca

On/Off Selettore postazione comandi a filo 3 10 A

Interruttore a camma "On/Off" di sicurezza 3PST 60 gradi. Conforme a TS EN 60947-3
Codice articolo Essentra :

10213179

Codice articolo precedente:

1339906

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 12,2827 €
5 + 11,0545 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

12,28 €

1 x 12,2827 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Funzione On/Off
Versione 3
Tipo di disposizione del circuito 10 A
Numero di poli 3
Funzionamento interruttore On/Off
Intervallo temperatura -15 - 80 °C
Codice doganale 8536508090
Tipo 60 °

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci