Menu Ricerca

Interruttore a camma On/Off Interruttore 1 25 A

SPST 90 degree safety on/off cam switch. TS EN 60947-3 compliant
Codice articolo Essentra :

10213100

Codice articolo precedente:

1339899

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Funzione On/Off
Versione 1
Tipo di disposizione del circuito 25 A
Numero di poli 1
Funzionamento interruttore On/Off
Intervallo temperatura -15 - 80 °C
Codice doganale 8536508090
Tipo 90 °

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci