Menu Ricerca

Interruttore manuale IP65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Nero; bianco

IP50 Push-push panel mount button made to fit a 22mm cut out. De-selected side sticks out to indicate selection
Codice articolo Essentra :

10211557

Codice articolo precedente:

1339732

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 8

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo pulsante Pulsante più grande
Colore Nero; bianco
Tipo di disposizione del circuito 1NO & 1NC
Larghezza 30.0 mm
Tipo IP65
Intervallo temperatura -15 - 70 °C
Lunghezza corpo 47.0 mm
Altezza 56.0 mm
Codice doganale 8536508090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci