Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rotondi sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è una priorità. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste rotondi e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena tagliati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rotondi, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILT

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
198 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H1 Colore h Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,0224 € - 0,0249 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,0333 € - 0,037 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
0,0358 € - 0,0398 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,2636 € - 0,2929 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,0407 € - 0,0452 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0462 € - 0,0513 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,064 € - 0,0711 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,064 € - 0,0711 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0952 € - 0,1058 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,1036 € - 0,1152 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,0644 € - 0,0716 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,0648 € - 0,072 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
12.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,1353 € - 0,1503 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,0994 € - 0,1104 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,068 € - 0,0756 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,0698 € - 0,0776 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0698 € - 0,0776 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0861 € - 0,0957 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,0704 € - 0,0783 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,1235 € - 0,1372 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
  • di 10
Inserto rotondo per tubi 14.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

20774356

Fascia di prezzo
0,0249 € - 0,0224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 22.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grigio LDPE - PIR

20774950

Fascia di prezzo
0,037 € - 0,0333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 25.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20775094

Fascia di prezzo
0,0398 € - 0,0358 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 27.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20775148

Fascia di prezzo
0,2929 € - 0,2636 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 30.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Grigio LDPE - PIR

20775339

Fascia di prezzo
0,0452 € - 0,0407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 28.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20775223

Fascia di prezzo
0,0513 € - 0,0462 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 30.0 mm 2.5 mm- 4.5 mm Bianco LDPE - PIR

20775261

Fascia di prezzo
0,0711 € - 0,064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Inserto rotondo per tubi 30.0 mm 2.5 mm- 4.5 mm Grigio LDPE - PIR

20775254

Fascia di prezzo
0,0711 € - 0,064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm 1.2 mm- 3.6 mm Bianco LDPE - PIR

20776121

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,0952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Spessore massimo parete
    3.6 mm
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Grigio LDPE - PIR

20776220

Fascia di prezzo
0,1152 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm 2.5 mm- 5.0 mm Grigio LDPE - PIR

20775391

Fascia di prezzo
0,0716 € - 0,0644 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20775476

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,0648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 45.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20775988

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,1353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm 2.5 mm- 5.0 mm Bianco LDPE - PIR

20776046

Fascia di prezzo
0,1104 € - 0,0994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Inserto rotondo per tubi 34.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20775520

Fascia di prezzo
0,0756 € - 0,068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 35.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20775599

Fascia di prezzo
0,0776 € - 0,0698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 35.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20775582

Fascia di prezzo
0,0776 € - 0,0698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 42.0 mm 3.0 mm- 6.0 mm Grigio LDPE - PIR

20775797

Fascia di prezzo
0,0957 € - 0,0861 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Inserto rotondo per tubi 38.0 mm 1.0 mm- 3.5 mm Bianco LDPE - PIR

20775650

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Inserto rotondo per tubi 57.2 mm 1.2 mm 2.7 mm Bianco LDPE - PIR

20776336

Fascia di prezzo
0,1372 € - 0,1235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    57.2 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Spessore massimo parete
    2.7 mm