Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rotondi sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è una priorità. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste rotondi e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena tagliati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rotondi, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILT

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
198 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H1 Colore h Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,0994 € - 0,1546 € 1590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,7452 € - 1,1593 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Nero
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
0,9724 € - 1,5126 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
28.5 mm
5.0 mm
110.0 mm
3.0 mm
1,1827 € - 1,3141 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
34.0 mm
6.0 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,5232 € - 0,8139 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
20.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,9674 € - 1,5048 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
28.5 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
0,2854 € - 0,4439 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Nero
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,452 € - 0,7031 € 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,0952 € - 0,1482 € 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,1235 € - 0,1921 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
1,0355 € - 1,1505 € 288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
33.0 mm
4.0 mm
127.0 mm
2.0 mm
1,2315 € - 1,3683 € 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
34.0 mm
6.5 mm
150.0 mm
2.0 mm
0,9705 € - 1,5097 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,2467 € - 0,3838 € 405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,1826 € - 0,2841 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,4011 € - 0,6239 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
21.5 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,0598 € - 0,0931 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
12.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,0288 € - 0,0448 € 18900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,2636 € - 0,4883 € 6375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,033 € - 0,0514 € 8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
  • di 10
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20574161

Fascia di prezzo
0,1546 € - 0,0994 €

Livelli di giacenza
1590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Inserto rotondo per tubi 95.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Nero LDPE - PIR

20574376

Fascia di prezzo
1,1593 € - 0,7452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    95.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Inserto rotondo per tubi 110.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20574437

Fascia di prezzo
1,5126 € - 0,9724 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    110.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Round Tube Insert 140.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574482

Fascia di prezzo
1,3141 € - 1,1827 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    140.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Inserto rotondo per tubi 90.0 mm 5.0 mm 1.5 mm Nero LDPE - PIR

20574369

Fascia di prezzo
0,8139 € - 0,5232 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    90.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Inserto rotondo per tubi 100.0 mm 4.5 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20574383

Fascia di prezzo
1,5048 € - 0,9674 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    100.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Inserto rotondo per tubi 76.0 mm 4.0 mm 1.6 mm Nero LDPE - PIR

20574307

Fascia di prezzo
0,4439 € - 0,2854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm 6.0 mm 3.5 mm Nero LDPE - PIR

20574352

Fascia di prezzo
0,7031 € - 0,452 €

Livelli di giacenza
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm 3.6 mm 1.2 mm Nero LDPE - PIR

20574154

Fascia di prezzo
0,1482 € - 0,0952 €

Livelli di giacenza
3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Spessore massimo parete
    3.6 mm
Inserto rotondo per tubi 57.2 mm 2.7 mm 1.2 mm Nero LDPE - PIR

20574222

Fascia di prezzo
0,1921 € - 0,1235 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.2 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Spessore massimo parete
    2.7 mm
Round Tube Insert 127.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574451

Fascia di prezzo
1,1505 € - 1,0355 €

Livelli di giacenza
288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    127.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Round Tube Insert 150.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574499

Fascia di prezzo
1,3683 € - 1,2315 €

Livelli di giacenza
116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    150.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.5 mm
Inserto rotondo per tubi 105.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20574413

Fascia di prezzo
1,5097 € - 0,9705 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    105.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Inserto rotondo per tubi 70.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Nero LDPE - PIR

20574277

Fascia di prezzo
0,3838 € - 0,2467 €

Livelli di giacenza
405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    70.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Inserto rotondo per tubi 63.5 mm 3.5 mm 1.5 mm Nero LDPE - PIR

20574253

Fascia di prezzo
0,2841 € - 0,1826 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm 4.0 mm 1.5 mm Nero LDPE - PIR

20574345

Fascia di prezzo
0,6239 € - 0,4011 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20574031

Fascia di prezzo
0,0931 € - 0,0598 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 19.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20573935

Fascia di prezzo
0,0448 € - 0,0288 €

Livelli di giacenza
18900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20573997

Fascia di prezzo
0,4883 € - 0,2636 €

Livelli di giacenza
6375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20573980

Fascia di prezzo
0,0514 € - 0,033 €

Livelli di giacenza
8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm