Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti multiuso per tubi rotondi sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è una priorità. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste rotondi e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena tagliati.
Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.
Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILT
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H1 | Colore | h | Spessore massimo parete | D | Spessore minimo parete | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0188 € - 0,0293 € | 142500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0952 € - 0,1482 € | 2125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1235 € - 0,1921 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,3838 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1248 € - 0,1942 € | 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1196 € - 0,1861 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1283 € - 0,1996 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1154 € - 0,1796 € | 3315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,2407 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1826 € - 0,2841 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,2035 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,272 € - 0,4231 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2854 € - 0,4439 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,452 € - 0,7031 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,1472 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1115 € - 0,1734 € | 2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2594 € - 0,4035 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2202 € - 0,3425 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1036 € - 0,1612 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2904 € - 0,4518 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm