Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rotondi sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è una priorità. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste rotondi e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena tagliati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rotondi, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILT

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
198 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H1 Colore h Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,9705 € - 1,5097 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,0188 € - 0,0293 € 142500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
Nero
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,021 € - 0,0327 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Nero
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,1241 € - 0,1931 € 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
0,0994 € - 0,1546 € 1590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,1308 € - 0,2035 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,0591 € - 0,0919 € 13250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0398 € - 0,0619 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,065 € - 0,1011 € 3425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,1248 € - 0,1942 € 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,1196 € - 0,1861 € 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,069 € - 0,1074 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,0883 € - 0,1374 € 11600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,0307 € - 0,0478 € 9222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
0,0531 € - 0,0826 € 20250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,272 € - 0,4231 € 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
21.5 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
0,0538 € - 0,0838 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,0594 € - 0,0925 € 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,0952 € - 0,1482 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,7452 € - 1,1593 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
  • di 10
Inserto rotondo per tubi 105.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20574413

Fascia di prezzo
1,5097 € - 0,9705 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    105.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Inserto rotondo per tubi 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20573867

Fascia di prezzo
0,0293 € - 0,0188 €

Livelli di giacenza
142500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20573904

Fascia di prezzo
0,0327 € - 0,021 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • H1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 44.5 mm 3.2 mm 1.2 mm Nero LDPE - PIR

20574123

Fascia di prezzo
0,1931 € - 0,1241 €

Livelli di giacenza
6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Spessore massimo parete
    3.2 mm
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20574161

Fascia di prezzo
0,1546 € - 0,0994 €

Livelli di giacenza
1590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Inserto rotondo per tubi 55.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20574215

Fascia di prezzo
0,2035 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 30.0 mm 4.5 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20574024

Fascia di prezzo
0,0919 € - 0,0591 €

Livelli di giacenza
13250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Inserto rotondo per tubi 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20574017

Fascia di prezzo
0,0619 € - 0,0398 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 38.0 mm 3.5 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20574079

Fascia di prezzo
0,1011 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
3425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Inserto rotondo per tubi 45.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20574130

Fascia di prezzo
0,1942 € - 0,1248 €

Livelli di giacenza
9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm 4.5 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20574185

Fascia di prezzo
0,1861 € - 0,1196 €

Livelli di giacenza
770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Inserto rotondo per tubi 40.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20574086

Fascia di prezzo
0,1074 € - 0,069 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 43.0 mm 2.5 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20574116

Fascia di prezzo
0,1374 € - 0,0883 €

Livelli di giacenza
11600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    43.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 22.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20573966

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,0307 €

Livelli di giacenza
9222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 21.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20573959

Fascia di prezzo
0,0826 € - 0,0531 €

Livelli di giacenza
20250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 75.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20574291

Fascia di prezzo
0,4231 € - 0,272 €

Livelli di giacenza
840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    75.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Inserto rotondo per tubi 23.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20573973

Fascia di prezzo
0,0838 € - 0,0538 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20574048

Fascia di prezzo
0,0925 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm 3.6 mm 1.2 mm Nero LDPE - PIR

20574154

Fascia di prezzo
0,1482 € - 0,0952 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Spessore massimo parete
    3.6 mm
Inserto rotondo per tubi 95.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Nero LDPE - PIR

20574376

Fascia di prezzo
1,1593 € - 0,7452 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    95.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm