Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Grigio LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rotondi si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rotondi evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20777289

Codice articolo precedente:

20777289

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,2812 €
1250 + 0,253 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

70,30 €

250 x 0,2812 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 75.0 mm
h 21.5 mm
H1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 3.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci