Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Bianco LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rotondi si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rotondi evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20777234

Codice articolo precedente:

20777234

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
70 - 349 1,0541 €
350 + 0,9486 €
Confezione standard: 70

Ordina a multipli di 70

Totale ordine:

73,79 €

70 x 1,0541 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 110.0 mm
h 28.5 mm
H1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Spessore massimo parete 4.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci