Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Bianco LDPE - PIR

Questo inserto multiuso per tubi rotondi si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rotondi evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20776893

Codice articolo precedente:

20776893

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
125 - 624 0,828 €
625 + 0,7452 €
Confezione standard: 125

Ordina a multipli di 125

Totale ordine:

103,50 €

125 x 0,828 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 95.0 mm
H1 6.0 mm
h 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Spessore massimo parete 4.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci