Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Grigio LDPE - PIR

Questo inserto multiuso per tubi rotondi si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rotondi evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20776534

Codice articolo precedente:

20776534

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
225 - 1124 0,2741 €
1125 + 0,2467 €
Confezione standard: 225

Ordina a multipli di 225

Totale ordine:

61,67 €

225 x 0,2741 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 70.0 mm
H1 5.0 mm
h 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Spessore massimo parete 3.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci