20776329
20776329
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1372 € |
| 2500 + | 0,1235 € |
| D | 57.2 mm |
|---|---|
| D | 2.252 in |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| h | 14.5 mm |
| h | 0.571 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.2 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.047 in |
| Spessore massimo parete | 2.7 mm |
| Spessore massimo parete | 0.106 in |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare