Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 32.0 mm 2.5 mm- 5.0 mm Bianco LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rotondi si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rotondi evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20775407

Codice articolo precedente:

20775407

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 - 9999 0,0698 €
10000 + 0,0628 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

139,60 €

2000 x 0,0698 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 32.0 mm
h 11.5 mm
H1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Spessore massimo parete 5.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci