Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 105.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Bianco LDPE - PIR

Questo inserto multiuso per tubi rotondi si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rotondi evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20773946

Codice articolo precedente:

20773946

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
75 - 374 1,0784 €
375 + 0,9705 €
Confezione standard: 75

Ordina a multipli di 75

Totale ordine:

80,88 €

75 x 1,0784 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 105.0 mm
H1 6.0 mm
h 29.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Spessore massimo parete 4.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci