20773939
20773939
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 75 - 374 | 1,0784 € |
| 375 + | 0,9705 € |
| D | 4.134 in |
|---|---|
| D | 105.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 29.0 mm |
| h | 1.142 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Spessore massimo parete | 0.177 in |
| Spessore massimo parete | 4.5 mm |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare