20773892
20773892
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,0771 € |
| 500 + | 0,9694 € |
| D | 102.0 mm |
|---|---|
| D | 4.016 in |
| H1 | 5.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| h | 20.0 mm |
| h | 0.787 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Spessore massimo parete | 4.0 mm |
| Spessore massimo parete | 0.157 in |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare