Menu Ricerca

Inserti rettangolari per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rettangolari, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
217 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B h Colore A h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
0,0733 € - 0,0814 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
12.0 mm
Bianco
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0505 € - 0,0561 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
12.0 mm
Bianco
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0388 € - 0,0431 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
13.5 mm
Bianco
30.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
0,0612 € - 0,0679 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
12.0 mm
Grigio
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0879 € - 0,0976 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
14.5 mm
Bianco
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0721 € - 0,0801 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
13.5 mm
Bianco
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1241 € - 0,1379 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
18.0 mm
Grigio
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1466 € - 0,1629 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
15.0 mm
Bianco
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1731 € - 0,1923 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.0 mm
Grigio
60.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1466 € - 0,1629 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
15.0 mm
Grigio
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1817 € - 0,2019 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
14.5 mm
Grigio
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1407 € - 0,1564 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
19.0 mm
Grigio
70.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,1786 € - 0,1985 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
18.0 mm
Grigio
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,1876 € - 0,2084 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
15.0 mm
Bianco
70.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1255 € - 0,1395 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
14.0 mm
Bianco
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1341 € - 0,149 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
14.4 mm
Grigio
60.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,2121 € - 0,2357 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
24.5 mm
Grigio
80.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1793 € - 0,1992 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
14.5 mm
Bianco
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2072 € - 0,2303 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.5 mm
Bianco
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,4146 € - 0,4607 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
15.0 mm
Bianco
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • di 11
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 30.0 mm Bianco LDPE - PIR

20769758

Fascia di prezzo
0,0814 € - 0,0733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 15.0 mm Bianco LDPE - PIR

20769475

Fascia di prezzo
0,0561 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 25.0 mm Bianco LDPE - PIR

20769314

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 10.0 mm Grigio LDPE - PIR

20769864

Fascia di prezzo
0,0679 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm Bianco LDPE - PIR

20770037

Fascia di prezzo
0,0976 € - 0,0879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 30.0 mm Bianco LDPE - PIR

20770181

Fascia di prezzo
0,0801 € - 0,0721 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE - PIR

20771089

Fascia di prezzo
0,1379 € - 0,1241 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 35.0 mm Bianco LDPE - PIR

20770648

Fascia di prezzo
0,1629 € - 0,1466 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE - PIR

20770655

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,1731 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 35.0 mm Grigio LDPE - PIR

20770631

Fascia di prezzo
0,1629 € - 0,1466 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 50.0 mm Grigio LDPE - PIR

20770822

Fascia di prezzo
0,2019 € - 0,1817 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE - PIR

20770877

Fascia di prezzo
0,1564 € - 0,1407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE - PIR

20770983

Fascia di prezzo
0,1985 € - 0,1786 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 50.0 mm Bianco LDPE - PIR

20771027

Fascia di prezzo
0,2084 € - 0,1876 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 40.0 mm Bianco LDPE - PIR

20770808

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,1255 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE - PIR

20770457

Fascia di prezzo
0,149 € - 0,1341 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE - PIR

20771270

Fascia di prezzo
0,2357 € - 0,2121 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 40.0 mm Bianco LDPE - PIR

20771409

Fascia di prezzo
0,1992 € - 0,1793 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 60.0 mm Bianco LDPE - PIR

20771515

Fascia di prezzo
0,2303 € - 0,2072 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 45.0 mm Bianco LDPE - PIR

20771577

Fascia di prezzo
0,4607 € - 0,4146 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm