Menu Ricerca

Inserti rettangolari per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rettangolari, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
217 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B h Colore A h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
0,0264 € - 0,0411 € 23500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
11.0 mm
Nero
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0342 € - 0,0532 € 13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.5 mm
Nero
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0275 € - 0,0429 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.5 mm
Nero
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,044 € - 0,0685 € 11700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Nero
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0345 € - 0,0538 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.5 mm
Nero
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0403 € - 0,0627 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
11.5 mm
Nero
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0438 € - 0,0681 € 8483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Nero
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1073 € - 0,167 € 2892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
Nero
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0639 € - 0,0994 € 5775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Nero
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0907 € - 0,141 € 4875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.0 mm
Nero
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0394 € - 0,0614 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Nero
35.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,1273 € - 0,1981 € 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
12.5 mm
Nero
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,1003 € - 0,1561 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
14.5 mm
Nero
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1107 € - 0,1723 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
15.0 mm
Nero
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0546 € - 0,0849 € 7050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
Nero
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0444 € - 0,0691 € 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
12.0 mm
Nero
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0879 € - 0,1367 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
14.5 mm
Nero
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1368 € - 0,2128 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
18.0 mm
Nero
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1492 € - 0,2321 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
14.5 mm
Nero
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0955 € - 0,1486 € 7050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
14.5 mm
Nero
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
  • di 11
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20590703

Fascia di prezzo
0,0411 € - 0,0264 €

Livelli di giacenza
23500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20590727

Fascia di prezzo
0,0532 € - 0,0342 €

Livelli di giacenza
13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20590710

Fascia di prezzo
0,0429 € - 0,0275 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590734

Fascia di prezzo
0,0685 € - 0,044 €

Livelli di giacenza
11700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20590758

Fascia di prezzo
0,0538 € - 0,0345 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20590741

Fascia di prezzo
0,0627 € - 0,0403 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590765

Fascia di prezzo
0,0681 € - 0,0438 €

Livelli di giacenza
8483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590796

Fascia di prezzo
0,167 € - 0,1073 €

Livelli di giacenza
2892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590857

Fascia di prezzo
0,0994 € - 0,0639 €

Livelli di giacenza
5775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20590871

Fascia di prezzo
0,141 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
4875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20590789

Fascia di prezzo
0,0614 € - 0,0394 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590925

Fascia di prezzo
0,1981 € - 0,1273 €

Livelli di giacenza
1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590949

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1003 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590963

Fascia di prezzo
0,1723 € - 0,1107 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590833

Fascia di prezzo
0,0849 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
7050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590826

Fascia di prezzo
0,0691 € - 0,0444 €

Livelli di giacenza
5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590901

Fascia di prezzo
0,1367 € - 0,0879 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20591038

Fascia di prezzo
0,2128 € - 0,1368 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20591076

Fascia di prezzo
0,2321 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20590932

Fascia di prezzo
0,1486 € - 0,0955 €

Livelli di giacenza
7050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm