Menu Ricerca

Inserti rettangolari per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rettangolari, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
217 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B h Colore A h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
0,4187 € - 0,6513 € 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
22.0 mm
Nero
90.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,4653 € - 0,7238 € 1083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
24.0 mm
Nero
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,7426 € - 1,1551 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
24.0 mm
Nero
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,4489 € - 0,6982 € 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
24.0 mm
Nero
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,7691 € - 1,1965 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
28.0 mm
Nero
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4773 € - 0,7426 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
25.0 mm
Nero
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,9547 € - 1,4852 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
27.0 mm
Nero
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0264 € - 0,0411 € 23500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
11.0 mm
Nero
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,044 € - 0,0685 € 11700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Nero
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0438 € - 0,0681 € 5983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Nero
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0345 € - 0,0538 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.5 mm
Nero
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0403 € - 0,0627 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
11.5 mm
Nero
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0275 € - 0,0429 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.5 mm
Nero
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0955 € - 0,1486 € 7050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
14.5 mm
Nero
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,1353 € - 0,2105 € 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
15.0 mm
Nero
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1368 € - 0,2128 € 935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
18.0 mm
Nero
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1492 € - 0,2321 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
14.5 mm
Nero
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1241 € - 0,1931 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
18.0 mm
Nero
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1073 € - 0,167 € 2892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
Nero
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0639 € - 0,0994 € 5275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Nero
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • di 11
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Nero LDPE - PIR

20591175

Fascia di prezzo
0,6513 € - 0,4187 €

Livelli di giacenza
440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 50.0 mm Nero LDPE

20591236

Fascia di prezzo
0,7238 € - 0,4653 €

Livelli di giacenza
1083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 100.0 mm Nero LDPE

20591335

Fascia di prezzo
1,1551 € - 0,7426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591311

Fascia di prezzo
0,6982 € - 0,4489 €

Livelli di giacenza
126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591373

Fascia di prezzo
1,1965 € - 0,7691 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591328

Fascia di prezzo
0,7426 € - 0,4773 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 100.0 mm Nero LDPE

20591397

Fascia di prezzo
1,4852 € - 0,9547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20590703

Fascia di prezzo
0,0411 € - 0,0264 €

Livelli di giacenza
23500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590734

Fascia di prezzo
0,0685 € - 0,044 €

Livelli di giacenza
11700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590765

Fascia di prezzo
0,0681 € - 0,0438 €

Livelli di giacenza
5983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20590758

Fascia di prezzo
0,0538 € - 0,0345 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20590741

Fascia di prezzo
0,0627 € - 0,0403 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20590710

Fascia di prezzo
0,0429 € - 0,0275 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20590932

Fascia di prezzo
0,1486 € - 0,0955 €

Livelli di giacenza
7050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 35.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Nero LDPE - PIR

20590994

Fascia di prezzo
0,2105 € - 0,1353 €

Livelli di giacenza
1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20591038

Fascia di prezzo
0,2128 € - 0,1368 €

Livelli di giacenza
935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20591076

Fascia di prezzo
0,2321 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20591069

Fascia di prezzo
0,1931 € - 0,1241 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590796

Fascia di prezzo
0,167 € - 0,1073 €

Livelli di giacenza
2892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590857

Fascia di prezzo
0,0994 € - 0,0639 €

Livelli di giacenza
5275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm