Menu Ricerca

Inserti rettangolari per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rettangolari, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
217 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B h Colore A h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
0,0342 € - 0,0532 € 13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.5 mm
Nero
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0275 € - 0,0429 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.5 mm
Nero
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0264 € - 0,0411 € 23500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
11.0 mm
Nero
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,044 € - 0,0685 € 11700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Nero
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1073 € - 0,167 € 2892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
Nero
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0639 € - 0,0994 € 5275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Nero
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0907 € - 0,141 € 4875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.0 mm
Nero
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1273 € - 0,1981 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
12.5 mm
Nero
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0546 € - 0,0849 € 7050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
Nero
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0444 € - 0,0691 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
12.0 mm
Nero
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0879 € - 0,1367 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
14.5 mm
Nero
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,7691 € - 1,1965 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
28.0 mm
Nero
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,4606 € - 0,7164 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
22.0 mm
Nero
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0564 € - 0,0878 € 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
12.0 mm
Nero
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,1053 € - 0,1638 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
14.0 mm
Nero
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1255 € - 0,1953 € 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.0 mm
Nero
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2668 € - 0,4151 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
14.5 mm
Nero
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,2121 € - 0,33 € 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
24.5 mm
Nero
80.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,228 € - 0,3547 € 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.5 mm
Nero
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,0394 € - 0,0614 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Nero
35.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
  • di 11
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20590727

Fascia di prezzo
0,0532 € - 0,0342 €

Livelli di giacenza
13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20590710

Fascia di prezzo
0,0429 € - 0,0275 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20590703

Fascia di prezzo
0,0411 € - 0,0264 €

Livelli di giacenza
23500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590734

Fascia di prezzo
0,0685 € - 0,044 €

Livelli di giacenza
11700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590796

Fascia di prezzo
0,167 € - 0,1073 €

Livelli di giacenza
2892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590857

Fascia di prezzo
0,0994 € - 0,0639 €

Livelli di giacenza
5275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20590871

Fascia di prezzo
0,141 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
4875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590925

Fascia di prezzo
0,1981 € - 0,1273 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590833

Fascia di prezzo
0,0849 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
7050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590826

Fascia di prezzo
0,0691 € - 0,0444 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590901

Fascia di prezzo
0,1367 € - 0,0879 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591380

Fascia di prezzo
1,1965 € - 0,7691 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Nero LDPE - PIR

20591182

Fascia di prezzo
0,7164 € - 0,4606 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20590888

Fascia di prezzo
0,0878 € - 0,0564 €

Livelli di giacenza
7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590956

Fascia di prezzo
0,1638 € - 0,1053 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20591007

Fascia di prezzo
0,1953 € - 0,1255 €

Livelli di giacenza
590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591274

Fascia di prezzo
0,4151 € - 0,2668 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Nero LDPE - PIR

20591090

Fascia di prezzo
0,33 € - 0,2121 €

Livelli di giacenza
665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Nero LDPE - PIR

20591120

Fascia di prezzo
0,3547 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20590789

Fascia di prezzo
0,0614 € - 0,0394 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm