Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.
Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.
Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | h | Colore | A | h1 | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1302 € - 0,2026 € | 3570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1237 € - 0,1925 € | 2175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0614 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0725 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0676 € - 0,1052 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0573 € - 0,0892 € | 3770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1299 € - 0,202 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0438 € - 0,0681 € | 5983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0904 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0627 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2447 € - 0,3807 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3035 € - 0,4721 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2668 € - 0,4151 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3048 € - 0,4742 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,1638 € | 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,1953 € | 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3066 € - 0,4769 € | 805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2952 € - 0,4593 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4606 € - 0,7164 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,228 € - 0,3547 € | 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm