20771591
20771591
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 200 - 999 | 0,4539 € |
| 1000 + | 0,4085 € |
| A | 90.0 mm |
|---|---|
| A | 3.543 in |
| B | 1.969 in |
| B | 50.0 mm |
| h | 0.866 in |
| h | 22.0 mm |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Spessore massimo parete | 4.5 mm |
| Spessore massimo parete | 0.177 in |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare