Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20771546

Codice articolo precedente:

20771546

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 1499 0,4467 €
1500 + 0,402 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

134,01 €

300 x 0,4467 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 90.0 mm
B 40.0 mm
h 15.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Spessore massimo parete 4.0 mm
Materiale LDPE
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci