Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 40.0 mm Bianco LDPE - PIR

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20771287

Codice articolo precedente:

20771287

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
350 - 1749 0,2357 €
1750 + 0,2121 €
Confezione standard: 350

Ordina a multipli di 350

Totale ordine:

82,50 €

350 x 0,2357 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h 24.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Spessore massimo parete 5.0 mm
Materiale LDPE - PIR
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci