Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 20.0 mm Bianco LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20770853

Codice articolo precedente:

20770853

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1526 €
2500 + 0,1373 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

76,30 €

500 x 0,1526 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 70.0 mm
B 20.0 mm
h 19.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 3.5 mm
Materiale LDPE
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci