Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 25.0 mm Bianco LDPE - PIR

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20770433

Codice articolo precedente:

20770433

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
750 - 3749 0,1142 €
3750 + 0,1027 €
Confezione standard: 750

Ordina a multipli di 750

Totale ordine:

85,65 €

750 x 0,1142 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 60.0 mm
B 25.0 mm
h 14.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Materiale LDPE - PIR
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci