Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE - PIR

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20769932

Codice articolo precedente:

20769932

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0674 €
5000 + 0,0606 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

67,40 €

1000 x 0,0674 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 50.0 mm
B 20.0 mm
h 14.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Materiale LDPE - PIR
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci