Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 25.0 mm Grigio LDPE - PIR

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20769642

Codice articolo precedente:

20769642

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1500 - 7499 0,0646 €
7500 + 0,0582 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 1500

Totale ordine:

96,90 €

1500 x 0,0646 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 40.0 mm
B 25.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Materiale LDPE - PIR
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci