Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 20.0 mm Bianco LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20769345

Codice articolo precedente:

20769345

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2500 - 12499 0,0432 €
12500 + 0,0389 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 2500

Totale ordine:

108,00 €

2500 x 0,0432 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 35.0 mm
B 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 2.5 mm
Materiale LDPE
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci