Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 15.0 mm Grigio LDPE - PIR

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20769024

Codice articolo precedente:

20769024

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4000 - 19999 0,038 €
20000 + 0,0342 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 4000

Totale ordine:

152,00 €

4000 x 0,038 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 25.0 mm
B 15.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 2.5 mm
Materiale LDPE - PIR
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci