20768997
20768997
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5000 - 24999 | 0,0306 € |
| 25000 + | 0,0275 € |
| A | 20.0 mm |
|---|---|
| A | 0.787 in |
| B | 15.0 mm |
| B | 0.591 in |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Spessore massimo parete | 2.0 mm |
| Spessore massimo parete | 0.079 in |
| Materiale | LDPE - PIR |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare