20768966
20768966
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10000 - 49999 | 0,0294 € |
| 50000 + | 0,0264 € |
| A | 20.0 mm |
|---|---|
| A | 0.787 in |
| B | 10.0 mm |
| B | 0.394 in |
| h | 11.0 mm |
| h | 0.433 in |
| h1 | 3.0 mm |
| h1 | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
| Spessore massimo parete | 2.0 mm |
| Spessore massimo parete | 0.079 in |
| Materiale | LDPE - PIR |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare