Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 200.0 mm 100.0 mm Bianco LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20768942

Codice articolo precedente:

20768942

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,8766 €
250 + 1,6889 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

93,83 €

50 x 1,8766 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 200.0 mm
B 100.0 mm
h 30.8 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Spessore massimo parete 6.0 mm
Materiale LDPE
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci