20768850
20768850
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,8338 € |
| 500 + | 0,7504 € |
| A | 5.906 in |
|---|---|
| A | 150.0 mm |
| B | 1.969 in |
| B | 50.0 mm |
| h | 1.102 in |
| h | 28.0 mm |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 4.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.157 in |
| Spessore massimo parete | 6.0 mm |
| Spessore massimo parete | 0.236 in |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare