Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 40.0 mm Bianco LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20768836

Codice articolo precedente:

20768836

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6924 €
500 + 0,6232 €
Confezione standard: 125

Ordina a multipli di 125

Totale ordine:

69,24 €

100 x 0,6924 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 150.0 mm
B 40.0 mm
h 21.5 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Spessore massimo parete 4.5 mm
Materiale LDPE
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci