Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 60.0 mm Bianco LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rettangolari si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rettangolari evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20768355

Codice articolo precedente:

20768355

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
125 - 624 0,4281 €
625 + 0,3852 €
Confezione standard: 125

Ordina a multipli di 125

Totale ordine:

53,51 €

125 x 0,4281 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 100.0 mm
B 60.0 mm
h 24.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Spessore massimo parete 4.5 mm
Materiale LDPE
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci