Gli inserti per tubi rettangolari vengonosono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILRPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | H | h | A | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0567 € - 0,0882 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0857 € - 0,0953 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0932 € - 0,145 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1271 € - 0,1412 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1335 € - 0,1483 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1267 € - 0,1408 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2022 € - 0,2247 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,402 € - 0,6253 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4085 € - 0,4539 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3852 € - 0,5993 € | 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2477 € - 0,3854 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2991 € - 0,4653 € | 3490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7245 € - 0,805 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4379 € - 0,4866 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7504 € - 0,8338 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0429 € - 0,0668 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0427 € - 0,0664 € | 21500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0393 € - 0,0611 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,066 € - 0,0733 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0559 € - 0,0621 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare