Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti per tubi rettangolari vengonosono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILRPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | H | h | A | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2539 € - 0,395 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3949 € - 0,6143 € | 2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2012 € - 0,3131 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4653 € - 0,517 € | 2640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4773 € - 0,5304 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7691 € - 0,8546 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2314 € - 0,36 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3066 € - 0,4769 € | 3490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7426 € - 0,8251 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7248 € - 0,8053 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1142 € - 0,1269 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1492 € - 0,1658 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,228 € - 0,2533 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1774 € - 0,1972 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0264 € - 0,0411 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,044 € - 0,0685 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0438 € - 0,0681 € | 21250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0403 € - 0,0627 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0676 € - 0,0751 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0573 € - 0,0637 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare