Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 20.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20752545

Codice articolo precedente:

20752545

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1523 €
1000 - 4999 0,1088 €
5000 + 0,0979 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

15,23 €

100 x 0,1523 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 60.0 mm
B 20.0 mm
h 5.0 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci