Menu Ricerca

Inserti quadrati per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi quadrati sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste quadrati e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Si adatta perfettamente a tubi, pali o aste quadrati.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
  • Utilizzati nella costruzione di macchine o dove è richiesto un tubo strutturale.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILQ

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h Colore AxA h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
1,2606 € - 1,9609 € 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
0,2674 € - 0,416 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
Nero
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,1433 € - 1,7785 € 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Nero
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,4321 € - 0,6723 € 1545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Nero
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,0889 € - 1,6938 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Nero
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
1,5913 € - 2,4753 € 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Nero
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0321 € - 0,0499 € 36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Nero
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,044 € - 0,0685 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,0998 € - 0,1552 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Nero
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2022 € - 0,3145 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
Nero
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,3928 € - 0,6111 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
Nero
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,3178 € - 0,4945 € 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Nero
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,9656 € - 1,5021 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
Nero
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
1,3236 € - 1,4706 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
Nero
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
0,1328 € - 0,2066 € 2982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
Nero
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1207 € - 0,1878 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
Nero
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1476 € - 0,2296 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
Nero
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0297 € - 0,0462 € 63500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,0355 € - 0,0552 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Nero
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2325 € - 0,3617 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
Nero
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • di 6
Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594596

Fascia di prezzo
1,9609 € - 1,2606 €

Livelli di giacenza
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20594497

Fascia di prezzo
0,416 € - 0,2674 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 100.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Nero LDPE - PIR

20594572

Fascia di prezzo
1,7785 € - 1,1433 €

Livelli di giacenza
230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Spessore massimo parete
    8.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 80.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Nero LDPE - PIR

20594527

Fascia di prezzo
0,6723 € - 0,4321 €

Livelli di giacenza
1545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nero LDPE - PIR

20594565

Fascia di prezzo
1,6938 € - 1,0889 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594626

Fascia di prezzo
2,4753 € - 1,5913 €

Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Spessore massimo parete
    8.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20594305

Fascia di prezzo
0,0499 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 22.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Nero LDPE - PIR

20594336

Fascia di prezzo
0,0685 € - 0,044 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20594398

Fascia di prezzo
0,1552 € - 0,0998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Nero LDPE - PIR

20594473

Fascia di prezzo
0,3145 € - 0,2022 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Nero LDPE - PIR

20594510

Fascia di prezzo
0,6111 € - 0,3928 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Nero LDPE - PIR

20594503

Fascia di prezzo
0,4945 € - 0,3178 €

Livelli di giacenza
233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 95.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Nero LDPE - PIR

20594558

Fascia di prezzo
1,5021 € - 0,9656 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.5 mm
Tube Insert 140.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Black LDPE Square

20594619

Fascia di prezzo
1,4706 € - 1,3236 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Spessore massimo parete
    7.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 45.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Nero LDPE - PIR

20594428

Fascia di prezzo
0,2066 € - 0,1328 €

Livelli di giacenza
2982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20594411

Fascia di prezzo
0,1878 € - 0,1207 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20594435

Fascia di prezzo
0,2296 € - 0,1476 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20594275

Fascia di prezzo
0,0462 € - 0,0297 €

Livelli di giacenza
63500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20594329

Fascia di prezzo
0,0552 € - 0,0355 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Nero LDPE - PIR

20594480

Fascia di prezzo
0,3617 € - 0,2325 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm