Menu Ricerca

Inserti quadrati per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi quadrati sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste quadrati e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Si adatta perfettamente a tubi, pali o aste quadrati.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
  • Utilizzati nella costruzione di macchine o dove è richiesto un tubo strutturale.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILQ

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h Colore AxA h1 Spessore massimo parete Spessore minimo parete Acquista
0,0304 € - 0,0473 € 56250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0337 € - 0,0525 € 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Nero
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0368 € - 0,0572 € 5395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Nero
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0476 € - 0,0741 € 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Nero
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2022 € - 0,3145 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
Nero
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,3928 € - 0,6111 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
Nero
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,1207 € - 0,1878 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
Nero
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1476 € - 0,2296 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
Nero
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,2325 € - 0,3617 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
Nero
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0321 € - 0,0499 € 36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Nero
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,044 € - 0,0685 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,0998 € - 0,1552 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Nero
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,2005 € - 1,8675 € 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Nero
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,0889 € - 1,6938 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Nero
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
0,0355 € - 0,0552 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Nero
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0865 € - 0,1346 € 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Nero
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,1328 € - 0,2066 € 2982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
Nero
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0859 € - 0,1337 € 5873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,5913 € - 2,4753 € 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Nero
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0297 € - 0,0462 € 63500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
  • di 6
Quadrato Inserto per tubi 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20594282

Fascia di prezzo
0,0473 € - 0,0304 €

Livelli di giacenza
56250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Spessore minimo parete
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 18.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20594312

Fascia di prezzo
0,0525 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20594343

Fascia di prezzo
0,0572 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
5395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20594350

Fascia di prezzo
0,0741 € - 0,0476 €

Livelli di giacenza
5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Nero LDPE - PIR

20594473

Fascia di prezzo
0,3145 € - 0,2022 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Nero LDPE - PIR

20594510

Fascia di prezzo
0,6111 € - 0,3928 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Spessore minimo parete
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20594411

Fascia di prezzo
0,1878 € - 0,1207 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20594435

Fascia di prezzo
0,2296 € - 0,1476 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Nero LDPE - PIR

20594480

Fascia di prezzo
0,3617 € - 0,2325 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Spessore minimo parete
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20594305

Fascia di prezzo
0,0499 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Spessore minimo parete
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 22.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Nero LDPE - PIR

20594336

Fascia di prezzo
0,0685 € - 0,044 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20594398

Fascia di prezzo
0,1552 € - 0,0998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Nero LDPE - PIR

20594589

Fascia di prezzo
1,8675 € - 1,2005 €

Livelli di giacenza
126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Spessore minimo parete
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nero LDPE - PIR

20594565

Fascia di prezzo
1,6938 € - 1,0889 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Spessore minimo parete
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20594329

Fascia di prezzo
0,0552 € - 0,0355 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 32.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Nero LDPE - PIR

20594367

Fascia di prezzo
0,1346 € - 0,0865 €

Livelli di giacenza
3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 45.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Nero LDPE - PIR

20594428

Fascia di prezzo
0,2066 € - 0,1328 €

Livelli di giacenza
2982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 35.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Nero LDPE - PIR

20594381

Fascia di prezzo
0,1337 € - 0,0859 €

Livelli di giacenza
5873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594626

Fascia di prezzo
2,4753 € - 1,5913 €

Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Spessore minimo parete
    5.0 mm
  • Spessore massimo parete
    8.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20594275

Fascia di prezzo
0,0462 € - 0,0297 €

Livelli di giacenza
63500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Spessore minimo parete
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm