Menu Ricerca

Quadrato Inserto per tubi 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Bianco LDPE - PIR

Questo inserto multiuso per tubi quadrati si adatta perfettamente a tubi, pali o aste quadrati evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20773755

Codice articolo precedente:

20773755

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 80.0 mm
h 21.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Spessore massimo parete 4.0 mm
Materiale LDPE - PIR
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci