20773687
20773687
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
| AxA | 90.0 mm |
|---|---|
| AxA | 3.543 in |
| h | 25.0 mm |
| h | 0.984 in |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Spessore massimo parete | 0.197 in |
| Spessore massimo parete | 5.0 mm |
| Materiale | LDPE - PIR |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare