Menu Ricerca

Quadrato Inserto per tubi 150.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Bianco LDPE

Questo inserto multiuso per tubi quadrati si adatta perfettamente a tubi, pali o aste quadrati evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore bianco e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20772130

Codice articolo precedente:

20772130

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 60

Ordina a multipli di 60

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 150.0 mm
h 27.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 5.0 mm
Spessore massimo parete 8.0 mm
Materiale LDPE
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci