Menu Ricerca

Quadrato Inserto per tubi 45.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20752996

Codice articolo precedente:

20752996

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
600 - 2999 0,144 €
3000 + 0,1296 €
Confezione standard: 600

Ordina a multipli di 600

Totale ordine:

86,40 €

600 x 0,144 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 45.0 mm
h1 5.0 mm
h 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Spessore massimo parete 5.0 mm
Materiale LDPE - PCR
Colore Nero
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci