Menu Ricerca

Quadrato Inserto per tubi 150.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20752873

Codice articolo precedente:

20752873

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
6 - 59 2,415 €
60 - 299 1,725 €
300 + 1,5525 €
Confezione standard: 60

Ordina a multipli di 6

Totale ordine:

14,49 €

6 x 2,415 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 150.0 mm
h1 6.0 mm
h 27.0 mm
Minimum Wall Thickness 5.0 mm
Spessore massimo parete 8.0 mm
Materiale LDPE - PCR
Colore Nero
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci