Menu Ricerca

Quadrato Inserto per tubi 10.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20752781

Codice articolo precedente:

20752781

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1750 - 17499 0,045 €
17500 - 87499 0,0322 €
87500 + 0,0289 €
Confezione standard: 17500

Ordina a multipli di 1750

Totale ordine:

78,75 €

1750 x 0,045 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 10.0 mm
h1 4.0 mm
h 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Spessore massimo parete 2.5 mm
Materiale LDPE - PCR
Colore Nero
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci