Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo, Lega di Alluminio Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | AxA | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4546 € - 0,7351 € | 4897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 1,1496 € - 2,0174 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 1,1372 € - 2,0035 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,4698 € - 0,7641 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,4546 € - 0,7351 € | 5794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5375 € - 0,8732 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,6646 € - 1,046 € | 1142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,6646 € - 1,046 € | 5057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,5375 € - 0,8732 € | 876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,7337 € - 1,6888 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Nero
|
HIPS
|
|
||
| 6,1765 € - 7,5735 € | 936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M10
|
|
Lega di alluminio pressofuso
|
|
||
| 22,0117 € - 45,4411 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M20
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7378 € - 1,5494 € | 2788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA
|
|
||
| 12,7538 € - 26,3187 € | 379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M12
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,0117 € - 45,4411 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M12
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,1908 € - 29,3075 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M10
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,1908 € - 29,3075 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M10
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2717 € - 2,6707 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA
|
|
||
| 14,1908 € - 29,3075 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
M12
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,7246 € - 29,3075 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M20
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare