10629260
PZAS300-2M12
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 30.0 mm |
|---|---|
| AxA | 1.181 in |
| Gauge | 2.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M12 |
| Materiale corpo | Lega di alluminio pressofuso |
| Materiale inserto | Lega di Alluminio |
| Colore | Cromato |
| Codice doganale | 7616100099 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare