Menu Ricerca

Inserto filettato 1.5 mm Lega di alluminio pressofuso

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Codice articolo Essentra :

10163948

Codice articolo precedente:

PZAS300-15M10

120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 10,2815 €
200 + 5,2321 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

205,63 €

20 x 10,2815 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Gauge 1.5 mm
Dimensioni filettatura M10
Materiale Lega di alluminio pressofuso
Codice doganale 7616999099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci